拡張テスト - サーフェス保護 プラス - においては、材料はシステムレベルでテストされます。つまり、個々の部品だけでなく、完全な製品が、それぞれの用途に合わせ、テストの対象となります。
- ジオメトリー (形状) による影響も含まれる
- リアルなテスト媒体を使用してのテスト
- 最適な材料の選択と組み合わせ
- 腐食防止のためのテスト (材料に関するテストと構造に関するテスト)
地域の環境条件の影響による腐食:例えば、低合金鋼の腐食速度:
| 平均腐食速度 (µm/年) | |||
| 北海 | 地中海 | ペルシア湾 | |
| 大気 | 50 ~ 70 | ||
| スプラッシュゾーン | 140 | 140 | 190 |
| 交互ダイビングゾーン | 80 | 50 | 50 |
| 低水敷 | 210 | 160 | 130 |
| 連続ダイビングゾーン | 30 | 40 | 40 |
| 海底 | 20 | ||
例えば、EN、IEC、ASTM などの一般的な規定に従い実施
メリット:同じ基準、比較可能
デメリット:材料に関するテストのみが行われる (例えば、板金のみ)
- システムレベルのテスト (個々のパーツではなく完全な製品をテスト)
- ジオメトリー (形状) による影響もテストされます (エッジ、隙間など)
- リアルなテスト媒体を使用してのテスト
メリット: 実践指向、それぞれの用途に合わせた最適な材料 (コーティングされたスチール、ステンレス鋼、アルミニウム、亜鉛) の選択と組み合わせを可能にする
- 隙間の回避とシーリング
- 適切な材料の組み合わせ
- 可能な限りの有機コーティング