革新的なリタール製品の使用分野はますます多様化。要件はますます複雑になっています。
一貫した品質管理によってのみ、製品、サービス、および、内部プロセスのたゆまない改善が保証されます。このため、リタールのお客様は、一定の高い水準、期待への完全な満足、すべての製品の無制限な使用機会を、世界中で享受することができます。
一貫したリタールの品質哲学は DIN EN ISO 9001:2015 のような国際的に認められた認証に帰着します。
価値ある資源の確実な取り扱いと、人および環境の保護は、認証を取得する上で重要な役割を担います。経済活動と生態学の結合を説得力あるものとするため、リタールは、ISO 14001:2015 および OHSAS 18001:2007 の認証を得ています。
最高の製品規準のための世界規準
当社は、一貫した品質哲学を実現することにより、国際的に認められた認証を多数得ています。国際規格に対する広範囲な製品認証、および、DAkkS (ドイツ技術審査認定機関) および UL (アンダーライターズ・ラボラトリーズ) による高品質なラボの認証評価と並んで、リタールの品質管理システムは、世界中で実行されており、なおかつ、SQS (スイス品質・マネジメントシステム協会) による世界的規模での認証を受けています。これらにより、当社は、お客様が世界中のどこででも、一貫した高品質なサービスと優れた製品を受けられるという目的を適えられると考えています。
試験方法
試験場における品質 – お客様指向で現場に近く、最新の技術水準で!
リタールのエンクロージャーおよびハウジングシステムは、当社独自の品質試験場で、妥協をを許さない高い基準にもとづいて、最大の顧客価値を提供することを、毎日あらためて証明しています。
いつでも完璧に電磁波を遮断
EMC テストラボでのリタール製品
氷結
低温室および高温室における厳しい気候条件でのシミュレーション
安定した状態
圧力および引張力による機械的負荷テスト
1000分の1ミリまで正確に
三次元計測
粉塵が入らないように
EN 60529 の IP 54 および IP 64 に従った防塵試験
完全接触
EN 50298 に従ったアース接続および絶縁抵抗試験
防水性
EN 60529 あるいは UL 50 に従った噴流水テスト
正しく要領を押さえて
品質は製造に反映