RiZone

IT インフラストラクチャーコンポーネントのサポート

リタールコンポーネント (サーバーラックから電源および温度管理、さらにセキュリティー&モニタリング技術にいたるまで) は、インテグレーション時および稼働中に、適応させたセンサー (オプション) や制御によってサポートされます。

簡単で高速なコンフィギュレーションを備えた RiZone は、あらゆる規模のデータセンターに理想的 DCIM ソリューションです。

  • 物理的データセンターインフラストラクチャーのデータセンターインフラストラクチャーマネジメントシステムへの統合
  • RiZone は SNMP V1/V2C および SNMP V3 をサポート
  • 簡単なコンフィギュレーション
  • リタール コンポーネントの自動認識
  • ユーザー定義のシナリオ用ワークフローエディター (もしもの時どうする...)
  • RiZone の運用コンセプトの論理的なマッピングによるセキュリティーおよび信頼性の向上
  • データセンター内のエネルギー消費の最適化
  • SNMP 対応のサードパーティー製機器との統合

すべての SNMP 対応の IT インフラストラクチャーコンポーネントの識別。

独自の SQL データベースや外部の MS-SQL データベースと Oracle データベースへの接続。

  • データセンターの使用率の監視
  • 空調機器と電源装置の冗長性の監視
  • サーバーの最適な設置位置の特定
  • データセンターの使用率と可用性の最適化
  • RiZone プロジェクトの事前コンフィギュレーション
  • リタール CMC III コンポーネントおよび RiMatrix S をサポート
  • ドラッグ&ドロップによるコンポーネントの簡単な入れ替え
  • アクセスデータと PIN の一元管理
  • ワンタイム PIN 機能
  • 緊急時対応 PIN 機能
  • 双方向認証
  • RiZone 内のきめ細かなユーザー管理
  • ディレクトリ サービスのサポート

バーチャル RiZone アプライアンスは、業界標準の OVF で提供されます。

  • RiZone サーバーは、ディレクトリ サービスのメンバーになることが可能
  • RieZone ユーザーは、ディレクトリ サービスのメンバーになることが可能
  • RiZone によるアクセス制御の一元管理
  • トランスポンダカード (非接触 IC カード) の管理
  • アクセスデータの一元管理
  • インポート機能

RiZone プラス リタールコンポーネントは、最大限のエネルギー効率を生み出します。