Faster - better - everywhere

Rittal - The System.

システムがお客様を勝利者へと導きます。リタールの製品とソリューションは、プロセスの高速化、生産性の向上、コストの削減、環境の保護という具体的なメリットをもたらします。

そして何よりも - それは、各部分を単にプラスした以上のものです。

これは、「Rittal - The System.」にも当てはまります。そのために、エンクロージャー、分電・配電、温度管理、そして IT インフラストラクチャーの各分野の革新的な製品を1つのシステムプラットフォームに束ねました。さらに、当社の広範なソフトウェアツールと世界規模のサービスにより、お客様に独自の付加価値を提供します。

ワンストップで無限の可能性

当社の製品は、「Rittal - The System.」の基盤を形成します。モジュール式のシステムアーキテクチャーにより、当社のソリューションはお客様のニーズや要件に合わせて正確にカスタマイズできます。企業の規模や業界に応じて、標準品から直接、個別にカスタマイズできます。

「Rittal - The System.」のシステムプラットフォームは、IT ラックとしても使用できる VX25 エンクロージャーです。リタールは、小型キャビネットからコンパクトエンクロージャー、さらに完全なエンクロージャーシステムに至るまでの、広範囲のハウジングタイプを提供します。

分電・配電の分野では、Ri4Power 開閉装置システムと RiLine 分電・配電システムを備えた「Rittal - The System.」は、ほぼすべてのアプリケーションに信頼性の高い電源を提供します。

(ことわざ) 鉋をかければくずが出る 「大事を行うには多少の犠牲はつきもの」 - 私たちの温度管理ソリューションは、使用されるコンポーネント (機器類) の熱損失が効率的に外部へ放出されることを保証します。当社の製品ラインアップは、産業用エンクロージャー用の完璧なフィルターファンユニットから、IT インフラストラクチャー向けの洗練された冷却コンセプトにまで及びます。

中小企業向けのスタンドアローン ソリューションとしてのマイクロ データセンターであろうと、完全なデータセンターであろうと、リタールは IT インフラストラクチャー向けに、あらゆる規模のコンセプトと製品を提供しています。

モジュール方式による「Rittal - The System.」は、ほぼ無限のアプリケーションを可能にします。そして、すべてをワンストップで。

リタールのソフトウェアで賢く解決

制御装置や開閉装置のプランニング、プロジェクト化、構成から、IT インフラストラクチャーの監視に至るまで、多様性に富むインテリジェントツールが「Rittal - The System.」の最適な実装と利用をサポートします。

  • リタール製品の 3D 図面により、エンジニアリングと設計の労力を大幅に削減する CAD 部品ライブラリーは、プランニングにかかる時間を短縮します。
  • リタール Therm を使用すると、エンクロージャーの温度管理要件を事前に計算でき、冷却ユニットを個々のニーズに合わせて正確に選ぶことができます。
  • Rittal パワーエンジニアリングは、開閉装置の配電に関するプロジェクト化を、より高速に、より安全に実現させます。
  • リタール RiZone を使用すると、電源、分電・配電から冷却、セキュリティーシステムに至るまで、データセンターの全体を簡単に管理・監視できます。
  • これらのツールやその他のインテリジェントなツールとコンフィギュレーターは、「Rittal - The System.」で最大限の効率と経済性を実現するのに役立ちます。

効率の可能性を活用する

リタール システムコンサルティングが産業界のお客様にアドバイスをする場合、最大 20 % の節約が実現することも珍しくありません。

最初のクイックチェックで、リタール システムコンサルティングチームの専門家は、プロセスチェーン全体の効率の可能性を特定します。その後、多数のプランニングおよびソフトウェアツールでサポートされる包括的なシステムチェックによる正確な分析を行います。その際、節約のための具体的な提案をさせていただきます。

このように、リタール システムコンサルティングは、包括的なモジュラーシステム「Rittal - The System.」のアプリケーションの利点を最大限に活用できるよう支援します。その際、最大 20 % の節約はすぐに可能になります。これは、後続のすべてのプロジェクトにおいても引き継がれていく大きな成果になります。

24時間体制。世界規模で。

設備、システムおよび IT 環境は、いつでもどこでもスムーズに機能する必要があります - 最初から、そして可能な限りトラブルなく。これがリタール サービス インターナショナルの専門分野です。

私たちは、「Rittal - The System.」が、お客様の要件を最適に満たすためのサービスパッケージをご用意しました。

  • 24時間年中無休、技術的な質問のための 365日のホットライン
  • 故障が報告されてからの保証されたリアクションタイムは、ダウンタイムコストを最小限に抑えます
  • 段階的なサービスパッケージ – 「ベーシック」から個別に調整されたタイプの「カスタマイズド」に至るまで
  • 世界規模のメンテナンスおよびスペアパーツサービス

Faster - better - everywhere.

「私たちは、競合他社よりもスピーディで質の高いサービスを提供しなくてはならないと考えています。そしてお客様に対し常に新しいものを提供することで、この先進性を実証するべきであると考えています。」これが、リタールの4番目の企業理念です。私たちにとって、それはミッションステートメントと義務の両方です:焦点はお客様のニーズです。したがって、可能な限り最善の方法でそれらを実行することが私たちの日常業務です。世界中でそれを実行します。

  • システムの互換性により、モジュール式ソリューションプログラム「Rittal - The System.」は、迅速なプランニング、設置、変更 (改造)、そして試運転を実現します。
  • 開発、エンジニアリング、製品、サービスはリタールにあります。
  • 全体的なエンジニアリングサポートにより、お客様の競争上の優位性を確かなものにします。
  • 便利なソフトウェアツールは、お客様の迅速かつミスのない作業を可能にします。
  • リタールの完全オファーは、プランニング、調達、処理、およびサービスのインターフェースを削減します。
  • リタール システムコンサルティングには、お客様のすべての要件にお答えのできる担当者がいます。
  • 私たちは、市場動向から迅速に新製品を生み出します。当社のイノベーション力は、このようにして、お客様の競争上の優位性を確かなものにします。
  • リタール品質ラボは、当社製品に対する厳格な試験を実施しています。
  • アプリケーションに最適化された寸法設定と効率的なテクノロジーにより、実証可能なエネルギー効率と費用効率が実現します。
  • いつでも拡張できるモジュール式システムアーキテクチャーは、お客様の将来の投資に対する安心感を提供します。
  • ほとんどのリタール製品は在庫即納品なので、お客様は在庫を減らすことができます。
  • 「Rittal - The System.」は、ほぼすべての業界で、多種多様のアプリケーションに対応するソリューションを提供しています。
  • リタールは世界中に 58 以上の子会社を持ち、250 社以上のサービスパートナーと 1,000 人以上のサービス技術者を擁しています。
  • 当社の専門家は、国や業界固有のノウハウを持っています。
  • どうぞ、グローバルに統一された標準と一貫した互換性をご活用ください。
  • 国際的な認証は、お客様に世界規模の信頼性を提供します。
  • リタールの製品とサービスは、世界中でご利用いただけます。
  • リタールは、すべての産業界、機械製造や設備製作の分野、同様に ICT 業界にもソリューションを提供しています。
  • 屋内でも屋外でも:リタール製品は、すべての環境、気象条件、地理的条件に合わせて調整されています。
  • リタール製品は、建築技術から製造、データセンターに至るまで、御社のほぼすべての分野で使用できます。