リタール イノベーションセンター (RIC)

成功への道

お客様や訪問者は、リタール、EPLAN、CIDEON、German Edge Cloud のイノベーション&トレーニングセンターで、自社のバリューチェーンのための最新ソリューションをライブで見たり、体験したり、試したり、フリードヘルム・ロー・グループの専門家と話し合ったりすることができます。今こそ、革新的なソリューションで競合他社との差別化を図り、自社の地位を確立し、「デジタルトランスフォーメーション」の勝者となる時です。

エンジニアリングから始まり、作業の準備、入荷、機械加工、部品の取り付け、ワイヤ加工、配線、そして完成した制御盤およびスマートサービスに至るまで、ここで紹介される個々のプロセスステップや提案されるソリューションは実践的で実感的に理解できます。

リタール、EPLAN および German Edge Cloud の各会社を持つフリードヘルム・ロー・グループは、これらの分野やこれらのことが話題となるフィールドに対応する優れた、世界的にもユニークなソリューションを提供しています。

リタール イノベーションセンターでは、これらに「触れることができ」、これらを「理解しやすく」紹介いたします。ここでは、フリートヘルム・ロー・グループの支援を受けて勝者となるために、デジタルトランスフォーメーションの独自の未来をどう形作ることができるかを具体的に示します。

原動力、つまり成功への道の基盤は次のとおりです:

  • 産業と IT における「スマート バリューチェーン」
  • 調達と生産における「スマート プロセス」と
  • 「スマート プロダクツ」およびそれらによって構築されるソリューションとサービス

変化をチャンスと捉える

産業構造の変革は本格化しており、エッジコンピューティングとクラウドコンピューティング、5G、アナリティクスと AI (人工知能)、データの標準化、欧州のデジタル プロジェクト GAIA-X などの技術的および経済的発展によってスピードを上げています。現在、すべての分野の産業企業は、新しい技術、新しい製品、新しいソリューションで市場に自社を再配置し、決定的な競争上の優位性を獲得する機会を得ています。

つまりこれは、大規模な市場の景気後退、国際貿易の対立、業界や市場の急速な変化にも影響されず、各会社は一貫してデジタル化に投資し、自動化の可能性を利用し、ビジネスモデルを再構築する必要があるということを意味します。リタール イノベーションセンターは、その方法を紹介します!

IT のための新しいライブ ユースケース

ネットワーク化された産業と経済のバックボーンは、高性能の IT インフラストラクチャーです。オープンな IT または OT プラットフォームを備えたリタールは、会社がスケーラブルで将来性のあるアーキテクチャーを使用して、世界中のすべての IT の課題をマスターできるようにします。

膨大な量のデータを処理、分析、利用するために、リタールと German Edge Cloud は、ONCITE などの、リアルタイムで AI ベースのエッジアプリケーションを、最大限のデータ主権と安全性で提供します。

Köln (ケルン) / Dortmund (ドルトムント) からのリタール イノベーションセンターへの道順

A45 (アウトバーン 45 号) を Gießen (ギーセン) / Frankfurt (フランクフルト) 方面に進みます。Haiger/Burbach (ハイガー / ブールバッハ) インターチェンジを出て、ハイガー (Haiger) 方面に進みます。B277 (連邦道路 277 号) を Haiger/Allendorf (ハイガー / アレンドルフ) 経由で進み、 Haiger (ハイガー) のバイパスを利用 (Haiger へ右折分岐点を 通過) します。ラウンドアバウトの最初の出口を出て、Rodenbacher Straße (ローデンバッハー通り) に入ります。次のラウンドアバウトを3番目の出口で出て、Rudolf Loh Straße (ルドルフ・ロー通り) に入ります。リタール イノベーションセンターは右側にあります。駐車場への入り口は、ラウンドアバウトのすぐ後にあります。

Gießen (ギーセン) / Frankfurt (フランクフルト) からのリタール イノベーションセンターへの道順

A45 (アウトバーン 45 号) を Köln (ケルン) / Dortmund (ドルトムント) 方面に進みます。Dillenburg (ディレンブルク) インターチェンジを出て、ハイガー (Haiger) 方面に進みます。バイパス、B277 (連邦道路 277 号) を進み、A45 との立体交差を通過後の1番目と2番目 のラウンドアバウトでは、2番目の出口を出ます (B277 を直進)。3番目のラウンドアバウトでは、3番目の出口を出て、Rodenbacher Straße (ローデンバッハー通り) に入ります。次のラウンドアバウトを3番目の出口で出て、Rudolf Loh Straße (ルドルフ・ロー通り) に入ります。リタール イノベーションセンターは右側にあります。駐車場への入り口は、ラウンドアバウトのすぐ後にあります。

IT エコシステム

すべての IT シナリオにおいて:速い、安全な、そして主権を有する

クラウドコンピューティングやエッジコンピューティング、データアナリティクス、AI (人工知能) あるいは 5G...

パネル構築とスイッチギア製造プロセスの最適化

力を合わせて付加価値を高める

リタールとEplanは、自動化のためにソフトウェアソリューション、システムテクノロジー、機械を組み合わせて使用しています。