2020/07/13

リタールの新しい AX プラスチックボックス

AX ハウジング:屋外向けも販売

新しい AX プラスチックボックスの開発により、リタールはコンパクトエンクロージャーシリーズを完成させました。メーカーは2つの長所をうまく組み合わせたのです:洗練されたシステム技術の利点と、極めて丈夫な素材の利点をです。プラスチック製 AX は、屋外などの過酷な環境においても電気機器を保護し、新しい取り付け機能により素早い実装を可能にし、優れたシステム技術によって、配線などのためのスペースに余裕を持たせています。

リタールは、新しい AX プラスチックボックスにより、従来の KS シリーズの販売を終了し、また、プラスチック製エンクロージャー技術をまったく新しく定義しなおしました。この開発は、制御装置製作や開閉装置製作における製造プロセスを大幅に簡素化し、加速させることができる、鋼板製またはステンレス製ハウジング向けのリタールシステム技術に基づいています。プラスチック製エンクロージャーでこのシステム技術を初めて利用しました。これにより、設備メーカーは二重に得をすることになります:最大限の簡素化、速い作業の実現、設計自由度の向上、さらに、最高の安全性と頑丈さなど、すべての要件を満たすエンクロージャー技術が完成したのです。

工場の建物内で安全に保護されているか、あるいは荒天にさらされているかは関係ありません。新しい AX プラスチックボックスは、あらゆる極限を支配します。一般的な用途としては、上水設備や下水設備、太陽光発電、アグレッシブな環境の海上用途、それと一般的な屋外用途などが挙げられます。

安全性の向上

新しいハウジングには、耐紫外線性が 7 倍に向上したグラスファイバー強化プラスチックを使用しているため、完全に屋外対応しています。したがって、UL F1-Out-door-Rating (UL 746C) を備えています。ドアの上端と下端に取り付けられている雨よけは、シール材を粉じんや雨水から保護し、ハウジングを二重にシーリングします。感電保護クラス II (最大 1000 V AC) により、対人保護性能が強化されています。感電保護 (二重絶縁) や高い保護等級、最大 IP66 または NEMA 4X は、ハウジングを実装しても保持されます。インテリジェントなハウジング設計のおかげで、カプセル化されているハウジングエリアに影響を与えることなく、内装を行うことができます。このハウジングは UL 508A に従って認証を取得しており、北米市場向けに UL94 に準拠した難燃性等級 V-0 を有しています。

さらに向上した効率性

洗練されたハウジングコンセプトのおかげで、制御装置製作技術者は最初から得をしています。ハウジング内にある多数の取り付けボスが、作業を加速させます。それらにより、システムセクションやレールなどのシステムアクセサリーをハウジング内の各側面と背面へ素早くねじ留めすることが可能になります。ドアスイッチやドアステイも、取り付けボスに直接取り付けられます。さらに、トップハットレール (DIN レール) も、ハウジング内の取り付けボスに直接ねじ留めできます。マウンティングプレートは、前もってねじ込んでおいたボルトに前方から簡単に固定するができ、また、その後で既存のかぎ穴形を使用し、アースを取ることもできます。実装後のドアヒンジ位置交換も、簡単かつすばやく行うことができます。

このハウジングには、デジタルエクイップメントが付属しており、これらは制御装置製作や開閉装置製作のデジタルバリューチェーンに完全に適合します。高品質の 3D データの提供と、選定プロセスとプランニングプロセスを速める構成ツール、リタール コンフィギュレーション システムに加えて、加工されるすべてのフラットパーツにある QR コードが、生産ワークフローへの統合を簡素化します。これにより、入荷から完成までの最新のデジタル監視が可能になります。

さらに向上した柔軟性

リタールは、AX プラスチックボックスによって、プラスチックボックスを初めてシステムエンクロージャーに変身させ、内装のための範囲を広げました。システムセクションとレールは、ユニバーサルブラケットを使って 25 mm ピッチで取り付けることができるようになりました。ハウジング内とドアの内側にある多数の取り付けボスは、個別のカスタマイズを可能にします。ドアに直接固定できるサポートレール、システムセクション、あるいは図面ポケットなどのアクセサリーは、スペースの有効活用を提供します。AX には、一般的に使用されているすべてのロックインサートおよびシリンダー錠を使用できるミニクイックハンドルをオプションで装備できます。

ハウジングの背面には、ハウジングを壁やマストにしっかり固定するためのナットが圧入されています。ウォールブラケットは、UL 認証に影響を与えることなく、外側から簡単にハウジングに固定できます。ハウジングを壁や機械にねじで固定することもできます (オプション)。

リタールは、14 タイプのプラスチックボックスを提供しています。そのうちの 6 タイプは透視窓付きで、8タイプは透視窓無しです。