2020/05/05

VX IT

世界最速の IT ラック

リタールは、サーバーおよびネットワークラックのために新しく開発したモジュラーシステム、VX IT ラックシステムを発表しました。それを使用すると、単体のネットワークラックであれ、完全なデータセンターであれ、かつてないスピードで新しい IT インフラストラクチャーを構築することができます。VX IT は、構成の自由度を最大限に高めます。構成はオンラインツールによって簡単かつ素早く実行でき、すべてのコンポーネントが対象で、完全に認証されています。これはユニークです。


VX IT: Modular, universal variants for all common application scenarios.

リタールの VX IT によって、次世代の IT ラックがスタートラインに立ちました。ユニバーサルモジュラーシステムとして設計された VX IT は、すべての一般的なアプリケーションシナリオに対応します。このソリューションは、ネットワークラックとサーバーラックとして、多様に使用できます。幅広い選択肢は、高さ単位 (U) 15 〜 52 にまで及びます。ユーザーはこれを使って、エッジ設備、列単位冷却を備えたエンタープライズデータセンター、モジュール式の IT コンテナ、エネルギー効率に優れているコロケーションデータセンター、および最大規模のハイパースケールデータセンターを実現します。


新しい IT ラックの開発には、世界中の数多くの IT プロジェクトから得られた豊富な経験が注ぎ込まれました。スピーディー、フレキシビリティーそしてモジュール性が VX IT の特徴です。また、将来のすべての IT シナリオに、お客様がこの製品を使用することで、最適に対応できるという保証もそれに含まれます」と、リタールのビジネスユニット IT とインダストリー、およびマーケティングのマネージングディレクター、Uwe Scharf (ウーヴェ・シャーフ) は説明します。


When one part is guaranteed to fit another – the VX IT configurator with plausibility check.

「選ぶ」と「発注」をより早く


デジタル化により、より簡単に、より早く、そしてより確実に:オンラインコンフィギュレーターは、コンポーネントの選択を段階的に実行し、同時に妥当性チェックも行います:www.rittal.de/vx-it


リタールは、VX IT におけるデジタル化の可能性を、お客様の利益のために、最大限に活用しています。選択、構成、発注から出荷までの全プロセスは、デジタルでサポートされ、透過的です。構成中に、アクセサリーを含む 3D モデルがピースごとに構築されます。完成した 3D モデルは、さらに使用できるように、ユーザーに提供されます。個別に作成された IT ラックのバリアントは、最先端の製造設備で最高の品質で製造され、最適化されたロジスティクスを介して迅速かつスケジュールどおりに納品されます。


お客様にとっての大きなメリット:コンフィギュレーターで作成されたすべての VX IT バリアントは、すべての構成部品を含め、UL 2416、IEC 60950、IEC 62368 などの国際規格に従って、すでにテストされ、認証されています。したがって、構成が済んだシステムのさらなる認証は必要ありません。このことは、新しい IT インフラストラクチャーを構築する際に、最大限の自由と安全性が提供されていることを意味します。このソリューションにより、IT 管理者は計画と調達のための貴重な時間を節約することができ、同時に、すべてのコンポーネントが完全に調和するという保証を得ることもできます。


最大の互換性と将来のニーズにも対応


既存のお客様にとって重要:VX IT は、リタールのコンポーネントで実現されている既存の RiMatrix システムやその他の IT インフラストラクチャーとの互換性を提供します。これにより、既存のデータセンターの個々のコンポーネントを置き換えるだけでなく、データセンターのターゲットを絞った拡張も可能になります。たとえば、企業は既存の RiMatrix 設備を新しい VX IT で拡張し、そのために VX IT スペックのコンポーネントを冷却、UPS、または監視に使用することもできます。これにより、既存のリタール データセンターの投資を保護できます。


Maximum stability with the 482.6 mm (19”) vertical section.

工具を使用しない素早い組み立て


データセンターで作業する人は誰でも、インテリジェントに設計された使いやすいソリューションを望んでいます。リタールは、VX IT の開発において、このマキシムを徹底的に重視しました。IT ラックの組み立てには時間を節約するスナップインテクノロジーが使われているため、ほとんど工具を使用せずに作業を行うことができます。マーキングされた高さ単位と奥行き方向のピッチパターンは、19 インチ機器取り付け面間距離の設定を簡単にします。サイドパネルやルーフパネルなどのすべてのフラットパーツは、スナップホルダーと位置決めサポートによって、すばやく簡単に取り付けられます。アクセサリー (オプション) として利用できる新しい縦方向に分割されたサイドパネルは、アクセスを向上させ、設置作業やサービス作業を加速させます。縦方向に分割されたサイドパネルにはシンプルなヒンジが付いているので、ドアのように開けることができますが、取り外すことも簡単にできます。さらに、上下2分割されたサイドパネルも利用可能であり、これにより、例えば、サーバーへのアクセスを簡素化させることができます。


頑丈で、耐荷重 (最大) 1,800 kg


VX IT のもう一つの重要な特徴は、その高い剛性です:フレームの構造が改善されたことで、この IT ラックは従来モデルよりも 19 インチ垂直フレームにおいて、より高い剛性を実現しています。積載能力は、リタールでの内部テストだけでなく、Underwriters Laboratories (UL) による外部認証によっても証明されました。2つのバリアントが用意されています:「VX IT スタンダード」ラックは、リタールの試験方法によると 1,500 kg、UL 認証によると 1,200 kg の静荷重が許容されます。バリアント「VX IT ダイナミック」は、リタールの試験方法によると 1,800 kg、UL 認証によると 1,500 kg の荷重が許容されます。


ラックに必要なもの


VX IT には、個別のカスタマイズを施すために使用できる、多様なアクセサリーが用意されています。これには、ドアとサイドパネルやボトムとルーフのためのオプションだけでなく、ステータス表示用の新しい LED ライトストリップなどの革新的なオプションも含まれます。さらに、ケーブルマネジメント用のスライドパーツやサポートパーツのほか、IT ラック内の監視、電力供給、そして資産管理のためのソリューションもアクセサリーとして用意されています。PDU、UPS (無停電電源装置)、IT 冷却システムおよび監視ソリューションなどのコンポーネント (機器類) や、早期火災検出と消火のためのモジュールなどは、内装用アクセサリーです。


VX IT

世界最速の IT ラック

構内配線設備のネットワークラックであっても、エッジ、コロケーションやハイパースケールデータセンターのサーバーラックであっても、新しい VX IT は、最新の IT インフラストラクチャーのすべての要件に理想的なプラットフォームです。