2025/03/30

新RiLineXシリーズ、最大550Aまで対応

配電システム:新開発のコンプリートボードで銅の使用量を50%削減

昨年、リタールはRiLineXプラットフォームシステムにより、電力配線分野の新たな業界標準を確立しました。今回、ハノーバー・メッセにおいて、最大550Aの低電流に対応したRiLineXプラットフォームの新開発のコンプリートボードが発表されました。断面が小さい銅バーは、機械工学など多様なアプリケーションにおいて原材料の使用量とコストを削減します。

RiLineXシステムは、最大定格電流550 Aのオプションを新たに追加しました。断面が小さい銅棒は、機械工学を含むさまざまなアプリケーションにおいて原材料の使用量を削減し、コストを低減します。

RiLineX「Click & Work」システムは、安全な配電システムを迅速に構築可能にし、設計段階で最大30%、組み立て段階で最大75% の時間を節約できます。プラットフォームシステムとコンプリートボード、モジュールシステムの組み合わせにより、標準化と高い柔軟性が両立しています。このコンセプトは、販売開始に伴いさらに拡大されます。ハノーバー・メッセでは、システムに新たに追加された完全組み立て基板が紹介され、最大550 A の定格電流と最大52.5 kA の耐短絡性能を実現しつつ、銅の使用量を削減しています。最近発表された800 A までのオプションにおいて、Rittalは最大65 kAの耐短絡性能を保証しています。すべての完全な基板は、標準の筐体幅600 mm、800 mm、1,000 mm、1,200mm で利用可能であり、瞬時に構成可能です。

「当社は、最大800 A の基板と完全に柔軟なモジュール式システムを組み合わせることで、従来の機械工学からエネルギー分野の多様な応用、さらにはITインフラまで、幅広いアプリケーションに対応するソリューションを提供してきました。また、顧客分析から、一部のユーザーが定格電流の全容量を活用していないことが分かっています。定格電流550 A まで対応可能なボードは、特に機械分野の多くのアプリケーションにおいて十分です。新しい標準化されたボードにより、ユーザーは原材料とコストの両面で大幅な削減を実現できます」と、リタールのエネルギー&パワーソリューション製品管理責任者であるヨルグ・クレイング氏は述べています。

550アンペアで銅の使用量を削減
この削減は、標準的な銅バーのサイズを小型化することで実現しました。従来の30 mm × 10 mm の断面形状から、現在は30 mm × 5 mm に縮小されています。「システムの設計と良好な通気性により、断面が半分になっても指定の定格電流と高い耐短絡性能を保証できます」とクレリング氏は説明しています。これにより、コストの高い原材料である銅の使用量が大幅に削減されます。

プラットフォームのシステム上の利点(アタッチメント設計が不要、IP 2XB またはIP 4X の接触保護、全体の長さにおいて完全に構成可能など)は、新しいオプションにも適用されます。ボードは、筐体内で水平、垂直、および天井取り付けが可能です。必要に応じて、適切な連結コネクターをとても簡単に組み合わせて、より長いシステムを構成できます。これは、単一の筐体内だけでなく、複数の盤間でも機能します。ここでも、プラットフォームシステムの高度な設計が明らかです:ボードの側面のエンドキャップを取り外し、数ステップの作業で連結が可能です。

バスバー別売のモジュール式システム
ユーザー様にさらに高い製品選定の柔軟性を提供するため、RiLineXはバスバーを内装しないモジュール式キットとしても、バスバーと別々に販売しております。これにより、バスバーのような重い金属部品を同時に輸送する必要がなく、バスバーは現地調達ができ、ユーザー様は定格電流800 A まで対応可能な設計の自由度を享受できます。205 mm から2,400 mm までの長さのボードは、モジュール式システムで容易にカスタマイズ可能です。ベーストレイは、標準的な銅、アルミニウムに銅コーティングしたCuponalバスバーをさまざまな断面形状で対応可能に設計されており、現場での使用時に改造が不要です。バスバーは単に長さに合わせて切断するだけです。異なる定格電流と金属に対応するプラスチック部品(モジュラーボード)は同一です。このよく考えられた設計は、部品点数を削減するだけでなく、すべてのバリエーションで機械設計と組み立てが同一となるため、ユーザーの作業負荷を軽減します。