2025/04/01

リタールのエコシステムとRiLineXテクノロジーパートナー

配電システム – より速く、より効率的に

エネルギーシステムの変換において、配電と制御技術は重要な要素です。技術が不足していても、このテクノロジーを迅速に製造・供給できる企業は成長の機会を捉えることができます。それをサポートするため、リタールは、幅広い AC および DC の電圧用コンポーネントを幅広くカバーするRiLineX 配電プラットフォームの発売を機に、技術パートナーエコシステムを立ち上げました。

「当社のお客様は、さらなる高速化と高い柔軟性を組み合わせたソリューションを必要としています。このニーズは、多くの異なるアプリケーションに共通するものです」と、リタールのエネルギー&パワーソリューション部門エグゼクティブバイスプレジデントであるラファエル・ゴーナーは述べています。「そのため、自社開発プロセスを超えて視野を広げる必要があります。標準化と幅広いイノベーションを通じて速度を実現するためには、企業間の協業が不可欠です。そのために、リタールは新たなプラットフォームをオープンなエコシステムとして設計し、革新的な製造企業が『 Ready for RiLineX 』コンポーネントを開発・販売できるよう、60 mm バスバーシステムに直接接続可能な構成を実現しました」。

K'ELECTRIC RiLineXおよび標準60mmシステム用過電圧保護装置 – XT60 T1+2-SI、3+1-300

K’ELECTRIC

K’ELECTRICは、ドイツのバイロイトに本社を置く企業で、スイッチ・ディスコネクタ、雷保護・過電圧保護装置、デジタル測定技術の開発・販売を手がけており、主に AC 電圧の環境で利用されています。「当社は小規模なサプライヤーですが、その点を強みに活かすことを重視しています。お客様やパートナーと密接に連携し、彼らのアイデアや提案を迅速に製品開発に反映させることができます。これはリタールにも当てはまります」と、K’ELECTRICの技術建築設備およびエネルギー供給担当のキーアカウントマネージャー、フィリップ・シュトックライン氏は述べています。その結果、現代のシステムの高密度配置に対応した極めてコンパクトなコンポーネントが実現しました。新しい接触設計により、これらのコンポーネントはこれまで以上に迅速にボードに組み込むことが可能になりました。

E-T-Aの8365-T型油圧式磁気回路遮断器は、RiLineXに対応した製品として、DC 800 Vまでの高電圧直流(HV DC)ネットワークにおける消費者保護用に世界で初めて採用された装置です。この製品は、19 mmの幅ながら低電力損失を実現し、高出力密度と省スペース設計を両立しています。

E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH

直流 DC 電圧は、バッテリー貯蔵システムや太陽光発電設備だけでなく、ますます多くの産業アプリケーションにおいて、安定した直流ネットワークを介して機械に電力が供給されています。ドイツのアルトドルフに本社を置く保護装置の専門メーカーである E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH は、回路保護装置と過電流保護の分野で世界的な市場リーダーとして、直流に関する豊富な経験をエコシステムに提供しています。「スイッチギアやコンポーネントの観点から、DC (直流) システムはアーク消弧などにおいて異なる要件を有しています」と、E-T-Aのコミュニケーション&システム部門責任者であるリチャード・メル氏は説明します。E-T-A は、機械工学分野やプロセス産業における高価な機器の保護を、従来の電気機械式ソリューションまたはスマートな選択的保護システムを通じて提供しています。

RiLineX対応:EFEN製 E³ NH スリムライン 溶断スイッチ断路器 型番 00/60

EFEN

安全と通信インターフェースの専門企業として、世界中の現代的な配電システム向けに、品質、サービス、信頼性、持続可能性に重点を置いた、スマートで安全なソリューションを提供しています。中堅企業である EFEN は、市場の要求に迅速に対応することができます。EFEN は、DIN/EN 規格に準拠したヒューズ付きスイッチギアに関する幅広い専門知識を RiLineX エコシステムにもたらします。EFEN のヨーロッパ営業マネージャー、ハラルド・コウナツキー 氏は次のように強調しています。「リタールとの協業により、当社の専門知識を最適に補完し、配電に関する革新的なソリューションを提供することが可能になります」。

電力配線のペースは、販売開始時に利用可能なコンポーネントの幅広いラインアップから明らかなように、引き続き加速しています。RiLineXの「Click & Work」プラットフォームは、ユーザーが設計で最大 30% の時間節約を実現し、組み立てでは最大75%の効率化を可能にします。次のステップでは、レールに直接接触するコンポーネントも同様に迅速かつ容易に導入可能です。リタールとそのパートナーは、RiLineXの国際的な普及率の高さから、雪だるま式の効果を期待しています。「Eplan Data PortalとRiPower 構成ソフトウェアからの提案により、インテリジェント コンポーネントが市場でまだ広く採用されていない場合でも、設計者はそのメリットを容易に発見できるようになります」と ゴーナー氏は予測しています。