アクセサリー 連結システム 完全に実装されているエンクロージャー列の輸送に対しても、あるいは個々のユニットの設置場所における連結に対しても、各種盤製作において発生しうるあらゆる連結状況に合うソリューションが用意されています:連結キット、連結部パッキン、連結間隙用のカバー。 連結システム 連結キット AX、KX、AE、KL用 AX / KX ハウジングの連結に使用します。そのために必要なカットアウト加工は、お客様側で行ってください。 製品へ 連結システム 連結ブロック、内側 VX、VX IT用 自在なポジショニングが可能、そして連結部分全周に取り付け可能。側面への取り付けはフレームに対して面一かつその上部に増築可能な面を作り出します。 製品へ 連結システム 連結ブラケット、内側 VX、VX IT用 自在なポジショニングが可能、そして連結部分全周に取り付け可能。前面あるいは側面からの迅速かつ確実な実装に。 製品へ 連結システム クイック連結クランプ VX 用 クイック連結クランプをねじで軽く締め付け、ハンマーでクランプを叩き、次にねじをしっかり締め付けます。 製品へ 連結システム 連結固定キット(外側用) VX、VX IT用 エンクロージャーの垂直フレームへの外側からの取り付けに使用します。 製品へ 連結システム 連結アングルブラケット VX 用 連結されたエンクロージャーのコーナーにおける補強に使用します。 製品へ 連結システム VX 25 連結キット、TS 8 用 既存の TS 8 エンクロージャー列に VX25 エンクロージャーを追加する場合に使用します。 製品へ 連結システム 連結部パッキン VX 用 寸法に関係なく、既存のすべてのサイズのエンクロージャーの連結に使用することができます。パッキンは、プロファイルエッジの全周に確実にはめ込むことができ、いつでも残留物を残さずに簡単に取り外すことができます。再利用も問題なく可能です。 製品へ 連結システム クイック連結クランプ、一枚型 TS/TS用 クイック連結クランプをねじで軽く締め付け、ハンマーでクランプを叩き、次にねじをしっかり締め付けます。 製品へ 連結システム クイック連結クランプ、3分割型 TS/TS用 連結用官位コネクターを吊るして、受け座とつないで、固定する。 製品へ 連結システム 水平連結クランプ TS/TSおよびTS/PS用 水平フレームへの取付けに使います。 製品へ 連結システム 垂直連結クランプ TS/TS用 2台のTSエンクロージャーの垂直エンクロージャープロフィールへの取り付け用。 製品へ 連結システム 連結固定キット(外側用) TS/TS用 外からの垂直エンクロージャープロフィールへの取り付け用。 製品へ 連結システム 連結フレーム、IP 66/NEMA 4、NEMA 4X TS 用 エンクロージャーシステムの連結に使用します。 製品へ 連結システム 連結アングルブラケット TS/TS用 連結したエンクロージャーを運搬する場合に使用。 製品へ 連結システム 連結ブラケット TS/TSおよびTS/PS用 安定性を向上させるため、もしくはマウンティングプレートホルダー、スイングフレームまたはバスバーホルダーが連結ブラケットの組み込みの障害になるときに使用します。 製品へ 連結システム 連結アングルブラケット 連結ブラケット 4582.500の代替や特殊な内部実装に使用します。 製品へ 連結システム コンビネーションアングル VX、TS 用 連結したエンクロージャーをクレーンで搬送する場合の吊り具。連結合わせ目を均等に吊り上げます。 製品へ 連結システム 垂直連結ブラケット TS/TS用 2つのエンクロージャーを垂直フレームで連結するのに使います。エンクロージャーは固定ボルトを使って、高さあるいは横± 2 mmの誤差内で、指定された最終ポジションに設置します。 製品へ 連結システム 垂直連結ブラケット 仕切りパネル付きTS/TS用 分離パネルの支持ブラケットと結合してのみ、取り付けることができます。 製品へ 連結システム 連結部カバー(トップ用) VX、VX IT、TS、TS IT 用 エンクロージャーの連結部には、両端にエンドキャップ付きのカバーをはめ込むことができます。それによって、汚れや液体が連結部のパッキン上に溜まるのを防ぎます。 製品へ 連結システム 連結部カバー (垂直) 背合わせ連結時のサイドパネル間の透き間を埋めるために使用します。エンクロージャー高さ 2200 mm 用、もしくは、個々の低い高さ用にカットします。 製品へ 連結システム 連結金具 (外側用)、3 mm VX IT 用 仕切りパネルで仕切られた VX IT 本体フレームを連結するため、仮組み立てされたエンクロージャーを同じ仕様のモデルと交換するため、または統合されたフレームをリタール液体冷却装置 LCP と交換するために使用します。 製品へ 連結システム 連結金具 VX IT, TS IT 用 VX IT および TS IT ハウジングシリーズのラックを連結する場合に使用します。 製品へ 連結システム 連結金具 (外側用)、9 mm サイドパネル付き VX、VX IT、TS IT / TS IT 用 ネジ固定式、またはロック可能なサイドパネルが付いたエンクロージャーを後から連結する場合に使用します。 製品へ 連結システム 連結部カバー (垂直) 背面と背面を連結した時の、サイドパネル間の隙間を埋めるために使用します。エンクロージャー高さ 2200 mm 用、もしくは、個々の低い高さ用にカットします。 製品へ 連結システム 接続キット VX IT セパレートフレーム用 VX IT セパレートフレーム用キット 製品へ 連結システム キット TS セパレートフレーム用 分離されたフレームTS用キット。 製品へ 連結システム 連結キット CS トップテック (連結可能) 用 CS トップテックアウトドアエンクロージャーの連結に使用します。 製品へ