内装用アクセサリー

  • マウンティングプレート
    マウンティングプレート

    同梱品にマウンティングプレートが含まれていないハウジングやエンクロージャーに追加するマウンティングプレートです。リタール エンクロージャーシステム用の小型マウンティングプレートは、幅方向にも奥行き方向にも機器取り付け面の増設を可能にします。

    More

  • レールシステム
    レールシステム

    様々なレールシステムを使用することにより、フレーム内のあらゆる位置が利用可能となります。機器取り付け面の追加、様々な機能を持つマウントレールや C 形レール - 組み合わせは無限です。

    More

  • システムレール固定金具
    システムレール固定金具

    使い勝手が良く、効率的なエンクロージャーの実装を実現する、ケージナット、ねじ類そして様々な取り付け金具。

    More

  • ユニットテーブル、フレーム固定式 エンクロージャー幅 600 mm および 800 mm
    ユニットテーブル、フレーム固定式 エンクロージャー幅 600 mm および 800 mm

    フレーム固定用、482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの組み込み用。エンクロージャーの幅:600 mmと800 mm、負荷能力:50 kg/ 100 kg。

    More

  • EMC
    EMC

    システムアクセサリーによって、標準エンクロージャーの電磁界に対する保護をさらに強化できます。適切な等電位化によりシールド効果の向上を図る、あるいはケーブル引き込み箇所の直近にケーブルシールドとの接点を設けることにより対策します。

    More

  • 地震の恐れがあるエリア用内装品
    地震の恐れがあるエリア用内装品

    Bellcore 規格による地震ゾーン 1、2、3 および 4 用。これらのバージョンは、Telcordia 規格の GR 63-CORE に基づき試験され、その要件を満たしています。

    More

  • アース
    アース

    単独のアースストラップあるいは、エンクロージャーシステムに合わせた一式システムを使用して、フレームに直接、またはアースレールを経由して、アースを取ります。

    More

+
[X] 閉じる

Required