ケーブルガイド/ケーブルクランプ

  • 分割ケーブル引き込みブッシュ
    分割ケーブル引き込みブッシュ

    8 ~ 36 mm のケーブル径に適合。

    More

  • ケーブル引き込みブッシュ
    ケーブル引き込みブッシュ

    ケーブルブッシュ用グランドプレートとセットで使用すれば、エンクロージャーのベース部分に引き込んだケーブルの隙間を簡単にふさぐことができます。

    More

  • ケーブルグランド
    ケーブルグランド

    ケーブルグランドは、ポリアミド製、黄銅製あるいはステンレス製で、EMC 仕様の製品も用意されています。IP 68 または IP 69 までの高い保護等級を有するケーブルグランドが用意されています。食品産業またはクリーンルームのためには、ハイジェニック仕様のケーブルグランドが用意されています。

    More

  • ケーブルの配線とサポート
    ケーブルの配線とサポート

    エンクロージャー内あるいはベース内においても使用できるケーブルクランプには、さまざまな方法が用意されています、ベースエリアにケーブルクランプを移動させることによって、通常必要とされる曲げ半径を考慮することによって失われる機器取り付けスペースをも利用できるようになります。ラック内の構造化ケーブル配線には、ケーブルダクトや 19インチ ケーブル配線システムなどのケーブル配線システムが使用されます。

    More

+
[X] 閉じる

Required