チラー

  • Blue e+ チラー 1~6 kW
    Blue e+ チラー 1~6 kW

    Blue e+ チラーは効率的で柔軟性を有しコンパクトです。これらは、水冷式熱交換器などへ送る、冷却水の経済的な中央冷却を可能にします。回転速度制御式コンポーネントおよびインバーター技術により、70%までの省エネを実現。世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユニット。タッチディスプレイによる直感的な操作およびインテリジェントなコミュニケーションインターフェースは、操作や分析をコンフォータブルにします。

    More

  • Blue e チラー 総冷却能力 11 ~ 25 kW
    Blue e チラー 総冷却能力 11 ~ 25 kW

    独立型 Blue e+ チラーは、冷却水による経済的な中央冷却を可能にします。マイクロチャンネル技術の応用により、冷媒量の削減を実現。タッチディスプレイによる直感的な操作およびインテリジェントなコミュニケーションインターフェースは、ユーザーフレンドリーな操作や分析を実現します。標準的に組み込まれている安全機能は、最大限の安全性を実現します。同様に納期も、事前構成済みのオプションパッケージにより、短縮されます。

    More

  • チラー トップサーム 1~6 kW
    チラー トップサーム 1~6 kW

    ルーフ型ないしスタンドアローン型トップサーム チラーは、フレキシブルでコンパクトです。これらは、水冷式熱交換器などへ送る、冷却水の経済的な中央冷却を可能にします。ナノコーティングの凝縮器は、標準仕様です。

    More

  • チラー トップサーム ウォール型
    チラー トップサーム ウォール型

    ウォール型のトップサーム チラーは、エンクロージャードアやエンクロージャーサイドパネルに完璧に取り付けることができます。これらは、水冷式熱交換器などへ送る、冷却水の経済的な中央冷却を可能にします。ナノコーティングの凝縮器は、標準仕様です。

    More

  • チラー トップサーム 8 ~ 40 kW
    チラー トップサーム 8 ~ 40 kW

    設置面が小さい、TS エンクロージャー内蔵型のトップサーム チラーは、エンクロージャー列に、その一部として組み入れることもできます。モジュラー構造であることや両周波数 (50/60Hz) 対応であることが使用範囲を広げます。さらに、メンテナンスが非常にしやすい構造である上に、凍結防止機能により高い信頼性を提供します。

    More

+
[X] 閉じる

Required