銅板バー (40/60/80/100/120 x 10 mm) 用
More
VX エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mmのバスバーシステムを固定するために使用します。
TS/SE エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mmのバスバーシステムを固定するために使用します。
長さ:バスバー1本あたり2400 mm
バスバー(40 x 10 ~ 120 x 10 mm)の穴あけなしの連結に使用します。
丸型ケーブルの接続に使用します。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。
市販のコンパクト サーキットブレーカー(800A~1600Aまで)を、手早く取り付けるために使用します。
サイズ:00から3まで、レールの中心間の間隔:60 mm、100 mmまたは185 mm。