標準仕様の3分割グランドプレートの1枚の代わりに使用できます。それによって、マウンティングプレートに合う位置決めが可能になります。
More
エンクロージャーの既設のグランドプレートに取付けます。
床の開口部に直接差し込む。
グランドプレート間のケーブル配線の密閉用。ケーブルの断面が等しい場合に、特に適しています。
連続したグランドプレートに結合されている、直径が最大20 mmである、シールドされたケーブル用。
固定金具とアース接続ポイントには、等電位化が図られています。
CM の床面開口部や、トップコンソールのベースユニットを単体で使用する場合のトップの開口部分を完全に覆うことができます。
TS、SE、CM、TPに、グランドプレートを装着する際のスペアや補強に使用します。
Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry
このモジュールパネルは TE のベース部分のパネルと交換することができます。