KS プラスチックボックス
Model No. | 幅 | 高さ | 奥行 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
KS 1479.500 | 800 mm | 1000 mm | 300 mm | 透視窓付き | |
KS 1423.500 | 200 mm | 300 mm | 150 mm | 透視窓無し | |
KS 1400.500 | 1000 mm | 1000 mm | 300 mm | 透視窓無し | |
KS 1432.500 | 250 mm | 350 mm | 150 mm | 透視窓無し | |
KS 1466.500 | 600 mm | 600 mm | 200 mm | 透視窓無し | |
KS 1480.500 | 800 mm | 1000 mm | 300 mm | 透視窓無し | |
KS 1448.500 | 400 mm | 400 mm | 200 mm | 透視窓付き | |