ハンドルストリップ・ドア付きコマンドパネルケース

    ハンドルストリップ・ドア付きコマンドパネルケース

    モダンなデザインの鋼板製ハンドルストリップ付きコマンドパネル、CP 60/120/180 サポートアームシステムに合う直径 130 mm サポートアーム用カットアウト付き、サービス(メンテナンス)を前方から行うタイプと後方から行うタイプとがあります、アルミ製フロントパネルは加工用に簡単に取り外せます、保護等級 IP 55。
    特設ウェブサイト
Model No. 高さ 奥行 サービスアクセス
CP 6315.400 500 mm 500 mm 210 mm 前方より
CP 6315.600 600 mm 600 mm 210 mm 前方より
CP 6320.300 380 mm 380 mm 210 mm 後方より
CP 6315.100 300 mm 300 mm 210 mm 前方より
CP 6315.200 380 mm 300 mm 210 mm 前方より
CP 6315.300 380 mm 380 mm 210 mm 前方より
CP 6320.000 300 mm 200 mm 155 mm 後方より
CP 6320.600 600 mm 600 mm 210 mm 後方より
CP 6320.400 500 mm 500 mm 210 mm 後方より
CP 6320.500 600 mm 380 mm 210 mm 後方より
+
[X] 閉じる

Required