サーモエレクトリック クーラー 総冷却能力/熱出力 100 W

    サーモエレクトリック クーラー 総冷却能力/熱出力 100 W

    軽量構造方式による、コマンドパネルと小型ボックスの温度管理用の高性能熱電冷却機器。
Model No. 冷却能力 L35 L35、DC 時 冷却能力 L35 L35、50 Hz 時 電圧 熱出力
SK 3201.200 100 W 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 100 W
SK 3201.300 100 W 24 V (DC)  100 W
+
[X] 閉じる

Required