ユニットアダプター ねじ固定式

    ユニットアダプター ねじ固定式

    ABB社、イートン社、シュナイダーエレクトリック社やシーメンス社製のサーキットブレーカー用。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。
Model No. 定格電流 最大 極数
SV 9677.780 630 A 3 極
SV 9677.705 1000 A 3 極
SV 9677.715 1600 A 3 極
+
[X] 閉じる

Required