ベース トリムパネル、側面用、鋼板製、改良型、200 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

    ベース トリムパネル、側面用、鋼板製、改良型、200 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

    ベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニットの側面を閉じるために使用されます。
Model No. 高さ 適用奥行き 塗装色 仕様
VX 8640.040 200 mm = 300 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.041 200 mm = 400 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.042 200 mm = 500 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.043 200 mm = 600 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.044 200 mm = 800 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.045 200 mm = 1000 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.046 200 mm = 1200 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.047 200 mm = 1050 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.048 200 mm = 1100 mm RAL 9005 改良型
+
[X] 閉じる

Required