ベース トリムパネル、側面用、鋼板製、改良型、100 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

    ベース トリムパネル、側面用、鋼板製、改良型、100 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

    ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル1枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル2枚を取り付けることができます。
Model No. 高さ 適用奥行き 塗装色 仕様
VX 8640.030 100 mm = 300 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.031 100 mm = 400 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.032 100 mm = 500 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.035 100 mm = 1000 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.033 100 mm = 600 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.034 100 mm = 800 mm RAL 9005 改良型
VX 8640.036 100 mm = 1200 mm RAL 9005 改良型
+
[X] 閉じる

Required