ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、SE 、CM、TP、PC、IW 用

    ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、SE 、CM、TP、PC、IW 用

    連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。
    新型ベースシステム VX へ
Model No. 高さ 適用幅 塗装色
VX 8620.000 100 mm = 300 mm RAL 9005
VX 8620.001 100 mm = 400 mm RAL 9005
VX 8620.002 100 mm = 600 mm RAL 9005
VX 8620.003 100 mm = 800 mm RAL 9005
VX 8620.004 100 mm = 850 mm RAL 9005
VX 8620.005 100 mm = 1000 mm RAL 9005
VX 8620.006 100 mm = 1100 mm RAL 9005
VX 8620.007 100 mm = 1200 mm RAL 9005
VX 8620.008 100 mm = 1600 mm RAL 9005
VX 8620.009 100 mm = 1800 mm RAL 9005
+
[X] 閉じる

Required