ベース トリムパネル、通気型 VX ベースシステム用

    ベース トリムパネル、通気型 VX ベースシステム用

    ベース経由でのエンクロージャー換気に使用します。特に、分電設備のようなエンクロージャー グランドプレートを使用しないアプリケーションの場合は、エンクロージャー内の通気量を大幅に増やすことが可能となります。エンクロージャーを換気するために、通風口付きの専用トップパネルやトップパネルを持ち上げるための部品などが用意されています。ベース高さ 200 mm の場合は、1枚または2枚の通気型トリムパネルを使用できます。VX ベースシステムは完全な対称構造になっているため、通気型トリムパネルを前面、後面または側面へ取り付けることができます。
    新型ベースシステム VX へ
Model No. 高さ 適用エンクロージャー幅/奥行
VX 8620.090 100 mm 600 mm
VX 8620.091 100 mm 800 mm
+
[X] 閉じる

Required