ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、SE、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース、フレックスブロック用
販売終了品
Model No. | 適用幅 | 長さ | |||
---|---|---|---|---|---|
SZ 4192.000 | = 800 mm | 785 mm | |||
SZ 4196.000 | = 1200 mm | 1185 mm | |||
SZ 4191.000 | = 600 mm | 585 mm | |||
SZ 4193.000 | = 400 mm | 385 mm | |||
SZ 4339.000 | = 1800 mm | 1785 mm | |||
PS 4336.000 | = 1000 mm | 985 mm | |||
SZ 4338.000 | = 1600 mm | 1585 mm | |||