ケーブルクランプレール マウンティングプレート用Cレール、VX、TS、SE、CM、TP用

    ケーブルクランプレール マウンティングプレート用Cレール、VX、TS、SE、CM、TP用

    ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。
Model No. 適用幅 長さ
CM 5001.083 = 1200 mm 1099 mm
CM 5001.082 = 1000 mm 899 mm
CM 5001.080 = 600 mm 499 mm
CM 5001.081 = 800 mm 699 mm
+
[X] 閉じる

Required