TS IT 19インチマウントフレーム用エアガイドプレート

    TS IT 19インチマウントフレーム用エアガイドプレート
    TS IT 19インチマウントフレーム用エアガイドプレート

    アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。
Model No. 適用幅 適用高さ
DK 5501.905   600 mm   2000 mm
DK 5501.855   600 mm   1200 mm
DK 5501.885   800 mm   1800 mm
DK 5501.915   800 mm   2000 mm
DK 5501.875   600 mm   1800 mm
DK 5501.935   800 mm   2200 mm
DK 5501.865   800 mm   1200 mm
DK 5501.925   600 mm   2200 mm
+
[X] 閉じる

Required