- 品番:
- VX 7993126
- 製品説明
- BMW 株式会社のすべてのコンポーネント工場および乗用車工場で有効です。組立テクノロジー (TMO) 用の、高さ 200 mm のベースを備えた VX25 エンクロージャー。
- 材質
- エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネルとリアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ドアには、180° ヒンジ 8618.330 取り付けてあります
ドアには、シリンダー錠 8618.250 用クイックハンドルが取り付けてあり、ダブルビットロックインサート 7993.200 用のアダプターキットが組み込まれています
ベース高さ:200 mm、コーナーピースとベース前後部 8660.02X で構成されています、ベース トリムパネルの高さ、前面は 2 x 100 mm、後面は 1 x 200 mm
亜鉛めっきのマウンティングプレート付き、最後のピッチ穴の最後位置に設置
フロントの上部に LED システム照明灯 2500.220、24 V を設置。電源ケーブル 2500.410 付き、ドアスイッチ 2500.460 は取り付けてあります
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
- 高さ、ベース含む
- 2,200 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 499 mm x 1,896 mm
- ドアの数
- 1
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 94032080