自動車産業 フォルクスワーゲン・グループ フォルクスワーゲン・グループは、リタール標準ポートフォリオの多くを使用しています。さらに、専用の仕様も加えています。 フォルクスワーゲン・グループ VX25 連結型エンクロージャーシステム 仕様による グループ エンクロージャー、高さ 200 mm ベースを含む、マウンティングプレート無し。ケーブリングシステムを実装するために使用します。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。 製品へ フォルクスワーゲン・グループ VX25 連結型エンクロージャーシステム 米国内工場の仕様に基づく グループ エンクロージャー、高さ 200 mm ベースを含む、マウンティングプレート無し。ケーブリングシステムを実装するために使用します。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。 製品へ フォルクスワーゲン・グループ PC エンクロージャーシステム 仕様による モニターや PC 本体からキーボードに至るまでのすべての PC コンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインを有します。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。 製品へ フォルクスワーゲン・グループ KX バスボックス 仕様による モジュールボックス。透視窓およびダブルビットロック付きのヒンジ式ドア付き。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。 製品へ フォルクスワーゲン・グループ エネルギー ディストリビューター 24 V DC 仕様による 24 V DC 給電用分散型エネルギーディストリビューター。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。 製品へ フォルクスワーゲン・グループ グランドプレート VX 仕様による 後付けグランドプレートです。油分やほこりが多く含まれる環境下などで使用します。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。 製品へ フォルクスワーゲン・グループ プラスチック製レバーハンドル カムロック用 ロックシリンダーインサート付きまたは無しの標準型ロックインサートの代替品として使用できます。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。 製品へ フォルクスワーゲン・グループ キー フォルクスワーゲン生産設備規定に準拠のロックシステム用 BV 1.09 § 1.1.2 に従い、機械や設備に取り付けてあるロックは、原則的にキーなしで出荷されます。サプライヤーの社内におけるニーズのためには、キーを別途注文することができます。 製品へ