VX25 連結型エンクロージャーシステム 仕様による

品番: VX 7993806

グループ エンクロージャー、高さ 200 mm ベースを含む、マウンティングプレート無し。ケーブリングシステムを実装するために使用します。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。

品番:
VX 7993806
製品説明
対称型で頑丈なプロファイル フレーム構造は、水平方向および垂直方向のすべてのプロファイル レベルで、25 mm の DIN ピッチパターンで穴加工が施されている圧延中空プロファイルで構成されています。 省スペース内部実装を実現するための2つの機器取り付け面を持つプロファイル (フレーム)、同一のシステムセクションをエンクロージャーの垂直および水平のプロファイル (フレーム) に取り付け可能、機器取り付け面は外部からもアクセス可能。 ボトムが強化されているため、安定性のある床面への固定を実現。 少ないパーツで、全方向への簡単で丈夫な連結が可能。 取り付け済みのグランドプレートは3分割型で取り外し可能。 グランドプレートを固定する際に、自動的に等電位化されます。 ドアには発泡式のパッキンが塗布されていて、ロッドロックが装備されています。
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板、1.5 mm
リアパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板、1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
ベース前後部:鋼板
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
フラットパーツ:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
グランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
エンクロージャーフレーム、トップパネル、リアパネル、ドア:RAL 7035
ベース:RAL 9005
同梱品
エンクロージャーフレーム
ドア
トップパネル
リアパネル
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
マウンティングプレート無し
ベース、高さ 200 mm、次のパーツで構成されています:鋼板製の4つのベースコーナーピース、前後面は密閉型トリムパネル 8640.02X、側面は密閉型トリムパネル 8640.043
トップパネル、サイドパネルおよびグランドプレートの等電位化は、取り付けの際に導電エレメントによって自動的に実施されます
ドアの上部には、エンクロージャーフレームにインサートナットでアースしてある EMC 平編ストラップ 2412.316 取り付けてあります
E1 ロック付きのクイックハンドル 8618.240、キー無しで納品されます (単体で同梱)
床面固定用ブラケット 8660.100 (単体で同梱) 2個
LED システム照明灯 2500.300、100 V ~ 240 V、単相、50 Hz / 60 Hz、コンセント無し、前方上部に取り付け済み
鋼板製ドア、1枚型、密閉型、ドアヒンジ右側、180° ヒンジ付き
グランドプレート (亜鉛めっき)、3分割型、ブラシストリップ付きケーブル引き込み用カットアウト付き
ドアの数
1
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 05
注記:
BV 1.09 § 1.1.2 に従い、機械に取り付けてあるロックは、原則的にキーなしで出荷されます。サプライヤーの社内におけるニーズのためには、必要とされるシリンダーキー、品番 2532.002 を別途注文することができます。
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
高さ、ベース含む
2,200 mm
1パック
1 個
純質量
83.5 kg
総質量
90.4 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177994935
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
資料
White Paper
マニュアル
データシート
Data sheets