- 品番:
- KX 7993166
- 製品説明
- KX ベースのバスボックス。頑丈な鋼板製、本体は一枚板を折り曲げての溶接加工品、開口部周囲に保護溝を形成、ウォールブラケット用のバーリング加工された穴を背面に加工、ヒンジはカバーの下部に配置、透視窓付き、カバー内側周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布、ハウジング内およびカバーに保護接地導線の接続箇所を加工 (カバーには U 形アングルを使用)。
- 仕様
- カバーの開角度は、黒い保持ロープ (長さ 425 mm) によって、約 90°に制限されます
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
カバー:鋼板、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
透視窓:ポリカーボネート、厚さ 4 mm
- 表面
- エンクロージャーとカバー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- カバーには透視窓が裏から貼りつけられている切り抜きがあり、上部には 3 mm のダブルビットインサートを備えた2つのカムロック、下部にはヒンジが取り付けられています
ハウジングボトムにグランドプレートはないが、3つの隣接する開口部 (幅x奥行) 112.0 x 36.0 mm がある。それぞれに Ø 5.5 mm の取り付け穴が4つ、ハウジングの後端から切り欠きの後端まで 35.0 mm、ハウジングの左端から左側開口部の左端まで 80.0 mm、ハウジングの右端から右側開口部の右端まで 108.0 mm、間にある開口部の位置は他の2つの開口部の中央。さらに2つの Ø 20.5 mm の穴があり、穴の中心からハウジングの右端まで 30.0 mm、穴の中心からハウジングの後端までそれぞれ 50.0 と 80.0 mm
マウンティングプレート
マウントレール TH 35 x 7.5 mm およびケーブルダクトがマウンティングプレートに取り付けてあります
保持ロープ、黒、長さ 549 mm (単体で同梱)
ガラス用透視フイルム、粘着式、DIN A4 (単体で同梱)
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 300 mm
奥行: 155 mm
- 可視面積
- 透視窓幅: 487.5 mm
透視窓高さ: 190.5 mm
- Number hinges
- 2
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.7 kg
- 総質量
- 9.96 kg
- 関税率番号
- 84879059
- EAN
- 4028177972452