- 品番:
- SZ 7993206
- 製品説明
- VX25 エンクロージャーシステムで使用できる、モジュールプレート用カットアウトが施されているグランドプレート。環境状態が好ましくない場合のケーブル引き込みに使用します。 粉じんや油分が多く含まれている劣悪な環境下において、保護等級を高めるために使用します。 グランドプレートは、VX25 エンクロージャーのベースフレームにある標準装備のグランドプレートと交換することができます。 安全なケーブル引き込みを実現するには、既存のカットアウト (318 x 144 mm) を、モジュールプレート、またはケーブル引き込みエレメントで個別に塞ぐ必要があります。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 注記:
- グランドプレートはエンクロージャーの内側から取り付けるので、Lütze 社の配線フレームあるいはマウンティングプレートを設置する前に取り付ける必要があります。
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.48 kg
- 総質量
- 4.6 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177039155