グランドプレート VX 仕様による

品番: SZ 7993212

後付けグランドプレートです。油分やほこりが多く含まれる環境下などで使用します。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。

品番:
SZ 7993212
製品説明
VX25 エンクロージャーシステムで使用できる、モジュールプレート用カットアウトが施されているグランドプレート。環境状態が好ましくない場合のケーブル引き込みに使用します。 粉じんや油分が多く含まれている劣悪な環境下において、保護等級を高めるために使用します。 グランドプレートは、VX25 エンクロージャーのベースフレームにある標準装備のグランドプレートと交換することができます。 安全なケーブル引き込みを実現するには、既存のカットアウト (318 x 144 mm) を、モジュールプレート、またはケーブル引き込みエレメントで個別に塞ぐ必要があります。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
注記:
グランドプレートはエンクロージャーの内側から取り付けるので、Lütze 社の配線フレームあるいはマウンティングプレートを設置する前に取り付ける必要があります。
適用
エンクロージャータイプ: VX
幅: = 1,200 mm
奥行: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
6.5 kg
総質量
7.2 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177039193
データシート
Data sheets