キー フォルクスワーゲン生産設備規定に準拠のロックシステム用

品番: SZ 2532002

BV 1.09 § 1.1.2 に従い、機械や設備に取り付けてあるロックは、原則的にキーなしで出荷されます。サプライヤーの社内におけるニーズのためには、キーを別途注文することができます。

品番:
SZ 2532002
製品説明
フォルクスワーゲン標準型のロックシステムが出荷される際には、キーは付属されません。BV 1.09 § 1.1.2 に従い、機械や設備に取り付けてあるロックは、原則的にキーなしで出荷されます。サプライヤーの社内におけるニーズのためには、キーを別途注文することができます。
注記:
これ以外のロックについては、別途お問合わせ下さい。
1パック
1 個
純質量
0.008 kg
総質量
0.009 kg
関税率番号
83017000
EAN
4028177026773
データシート
Data sheets