スタンド、開放型 Mercedes-Benz Integra (ダイムラー インテグラ) スタンダード

品番: CP 7994349

HVO 操作用ハウジングを固定式または回転式アタッチメントに取り付けるために使用します。

品番:
CP 7994349
仕様
回転式
製品説明
操作用ハウジング (HVO) を固定または回転可能に取り付けるためのスタンド。
材質
スチール
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
スタンドパイプのプロファイル (フレーム) 86 x 73 mm、ボトムパネル上に垂直に溶接
スタンドパイプ後方には、ケーブルハーネスを収納するための垂直開口部が全高さに渡って設けられています。開口部は、カバープロファイル No. 30007784 (K-Profile 社) で閉じられています
スタンドパイプ後方の垂直開口部内には、ケーブルクランプ用にブラケットが溶接してあります。ボトムパネルの上端からブラケットの下端までの距離は 243.5 mm です
アースボルト M8 x 20 mm は、垂直開口部の下部に溶接してあります。ボトムプレートの上端からアースボルトの中心までの距離:40.0 mm
アースボルト M5 x 15 mm は、垂直開口部の上部に溶接してあります。ヘッドプレートの下端からアースボルトの中心までの距離:60.0 mm
両方のアースボルトにアースステッカーが貼ってあります。
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Height pedestal tube
1,144 mm
寸法:
高さ: 1,213 mm
1パック
1 個
関税率番号
73269098
データシート
Data sheets