- 品番:
- SZ 7993146
- 製品説明
- メインスイッチマウントアダプター、リタール エンクロージャーシステム VX25、TS 8 および VX SE 内への取り付けに使用します。メインスイッチマウントアダプターを使用すれば、メインスイッチのハンドルを、固定式かつ後方配置でエンクロージャードアに取り付けることができます。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 静電粉体塗装、テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- スイッチホルダー
密閉フレーム
多孔質ポリエチレン
- 適用ドア幅
- 500 mm
- 取り付け方法
- 回転式 (ロータリー式) ディスコネクトスイッチ用のスイッチホルダーは、ドアの真正面にある1つまたは2つのシステムセクションに取り付けます。
- 取り付けについてのご注意
- 回転式 (ロータリー式) ディスコネクトスイッチを通すための穴は、個別に開けることができます。ドアを閉めるとマウンティングプレートに押し付けられる、密閉フレーム裏面用の、多孔質ポリエチレン製の粘着剤付きパッキンが単体で同梱されています。
- 寸法:
- 幅: 310 mm
高さ: 450 mm
奥行: 90 mm
- 適用エンクロージャータイプ
- VX
- VX SE
- TS
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.72 kg
- 総質量
- 6.72 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 製品説明
-
SZ main switch installation adapter for door width 500 mm