KX バスボックス (鋼板製)、ダブルビットインサート付き

製品番号: KX 1611.100

鋼板製ウォール型キャビネット、カバーおよび透視窓付き。保護等級 IP 65/NEMA 12。バスモジュールやほぼすべてのメーカーのセンサーを取り付けることができます。

製品番号:
KX 1611.100
仕様
透視窓付き
材質
エンクロージャー:鋼板
カバー:鋼板、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
透視窓:ポリカーボネート、厚さ 4 mm
マウンティングプレート:鋼板製、亜鉛メッキ
表面
エンクロージャーとカバー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
ヒンジ式カバー付きハウジング
カバー内の透視窓
マウンティングプレート
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 65
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
IKコード
IK08
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 300 mm
奥行: 155 mm
板厚 (カバー)
1.25 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.25 mm
材料 (マウンティングプレート)
2 mm
基材
鋼板製
関税率番号
94032080
EAN
4028177970083
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
KX バスボックス、幅x高さx奥行:400x300x155 mm、マウンティングプレート付き、カムロック付き
取得認証
C-UL
資料
マニュアル