エンクロージャー 衛生環境デザイン(HD) 食品・嗜好品産業での使用に特化して設計されたハウジングソリューション。ステンレス製の小型およびコンパクトエンクロージャーと大型エンクロージャー、最大保護等級は IPX9。 衛生環境デザイン(HD) スイッチボックス HD 食品 嗜好品産業の要求事項に適合する、押しボタン用カットアウト付きハウジングソリューション。ハウジングとカバー間の周囲にすき間なくシリコンパッキンが密着。衛生面を考慮した六角クイックリリースファスナー。 製品へ 衛生環境デザイン(HD) HD ターミナルボックス 食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。ハウジングとカバー間の周囲にすき間なくシリコンパッキンが密着。衛生面を考慮した六角クイックリリースファスナー 製品へ 衛生環境デザイン(HD) 衛生環境デザイン(HD) HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドア 食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルは前面に 30° 傾斜しています。食品との見分けがはっきりと付くよう、パッキンは青色にしてあります。 製品へ 衛生環境デザイン(HD) HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドア 食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしてあります 製品へ 衛生環境デザイン(HD) HD コンパクトエンクロージャー、2枚ドア 食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしてあります 製品へ 衛生環境デザイン(HD) 大型エンクロージャー HD HD 大型エンクロージャーは、定期的に清掃される衛生的な環境用の、連結可能なエンクロージャーソリューションです。 製品へ 衛生環境デザイン(HD) HD 操作用ハウジング モニター、PC やその他のディスプレイ付きコンポーネントは、操作用ハウジング内で衛生的かつ確実に保護されます。30° のルーフ傾斜は、物を置くことを防ぎ、水が溜まらないようにします。 製品へ 衛生環境デザイン(HD) HD プリンターハウジング 製造現場で、プリンターあるいはその他の PC コンポーネントを使用する場合のための、衛生的に設計されたキャビネット。 製品へ 衛生環境デザイン(HD) HD 消火ハウジング 重要な安全設備、すぐに手が届き、衛生的にも保護されている - 消火ハウジングは製造現場周辺に設置可能 製品へ 衛生環境デザイン(HD) 水冷式熱交換器 ウォール型 HD 食品・嗜好品産業の衛生的な製造環境での使用に適した水冷式熱交換器 - リタール ハイジェニックデザイン シリーズへの最適な補足製品です。クリーニングのしやすい構造は、コンタミネーションリスクを減らし、食品の安全性を保証します。 製品へ 衛生環境デザイン(HD) 衛生デザインアクセサリー レベルアジャスター、壁面用スペーサーやケーブルグランドなどの衛生面を考慮したアクセサリー。 製品へ