- 製品番号:
- HD 4000.685
- 材質
- エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
マウンティングプレート:鋼板
- 表面
- ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
- 同梱品
- リアパネル グランドプレートが溶接されているエンクロージャーフレーム
ドア (差し込みパッキン付き)
シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能
マウンティングプレート
- オプション
- HD ベースフレーム (レベルアジャスター付き)
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 500 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 499 mm x 1,696 mm
- ドア開角度
- 125°
- IKコード
- IK08
- 基材
- ステンレス
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 型式等級、UL 50E に準拠
- Type 1, 3R, 4X, 12
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 89 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177693586
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101