アクセサリー

ベース部品、ステンレス製

プラスチック製部品を使用しない、一体型で連結可能なステンレス製ベース。ベースは、ベース前後部 (コーナーピース付き) で構成されています。サイズはエンクロージャーの幅に合わせます。ベースサイド部 (トリムパネル) はエンクロージャーの奥行きに合わせて選んでください。

ベース部品、ステンレス製

ベースエレメント、前後、100 mm ステンレス。TS、VX SE用

ベースエレメント、前後、ステンレス製、100 mm。

ベース部品、ステンレス製

ベースエレメント、前後、200 mm ステンレス。TS、VX SE用

ベースエレメント、前後、ステンレス製、200 mm。

ベース部品、ステンレス製

ベースサイド部、100 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。連結したベースエレメントの安定に、ベースサイド部を90°回転させて取り付けることも可能です。

ベース部品、ステンレス製

ベースサイド部、200 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。

ベース部品、ステンレス製

レベル調整脚 TS ベース(ステンレス製)およびそ全ベース(ステンレス製)用

TSベースおよびベース下側に直接取り付けます。床面清掃をしやすくするためや床面の凹凸高さを調節するためなどに使用します。

ベース部品、ステンレス製

モジュール式ベース TS ベース(ステンレス製)およびそ全ベース(ステンレス製)用

床とエンクロージャー間のベース内での安全なケーブルガイド(配線の引き回し)のために使用します。