- 品番:
- HD 4000309
- メリット
- エンクロージャーと床の間にスペースができるため、湿式・乾式を問わず清掃が楽に行えます。
- 連結されている VX25 エンクロージャーシステムおよび HD システムエンクロージャー、さらに HD コンパクトエンクロージャーにも、幅に合わせてベースフレームを1つずつ取り付けることができます。
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番
- 同梱品
- 奥行きレール (後部) 間に、ケーブル引き込み用の水平ルーバーを装備
固定部品とパッキンを含む
- 寸法:
- 高さ: 300 mm
- 基材
- ステンレス
- 品番について
- お問い合わせや発注時には完全なバリエーションコードを指定してください。
- 納期についてはお問合せ下さい
- 仕様コード番号
- エンクロージャー:1 = HD またはエンクロージャー:2 = VX
ハウジング幅:... mm
ハウジング奥行:... mm
レベルアジャスター:1 = 有り (4脚用、0 ~ 55 mm)
床固定具:1 = 有り または 2 = 無し
納期についてはお問合せ下さい
例:2 - 1000 - 800 - 1 (VX 用ベースフレーム - 幅1000 mm - 奥行 800 mm - 床固定具付き)
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177566132