- 品番:
- SZ 4000038
- 仕様
- トップパネルの張り出し、前方:8 mm
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番
- 同梱品
- 固定部品とパッキンを含む
- 寸法:
- 前方高さ: 35 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 品番について
- お問い合わせや発注時には完全なバリエーションコードを指定してください。
- 納期についてはお問合せ下さい
- 仕様コード番号
- ルーフ傾斜:1 = 30° (EHEDG 規格) または 2 = 45°
エンクロージャー幅:... mm (最大 1200 mm)
エンクロージャー奥行:... mm
1 = VX 独立型エンクロージャー
2 = 連結型 VX 左端エンクロージャー用 (T形プロファイルシールと接続用アクセサリー付き)
3 = 連結型 VX 右端エンクロージャー用 (T形プロファイルシールと接続用アクセサリー付き)
4 = 連結型 VX エンクロージャー (中間設置) 用 (T形プロファイルシールと接続用アクセサリー付き)
例:1 - 800 - 600 - 1 (ルーフ傾斜 30° のトップパーツ - 幅800 mm - 奥行 600 mm - VX 独立型エンクロージャー用)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2 kg
- 総質量
- 2.1 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177937147