空気冷却 フィルターファン 平面に、工具を使用せずに取り付けることのできる、ファンユニット一式。エンクロージャーから熱を吹き出す、あるいは吸い出すことによって、エンクロージャーを冷却します。風量 20 m³/h ~ 900 m³/h。保護等級は標準的に IP 54。IP 56 にアップグレード可能。EMC シールド仕様品や EC 仕様品もご用意できます。 フィルターファン トップサームフィルターファン 面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能:20 - 900m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。 製品へ フィルターファン トップサームフィルターファン EMC 面に工具なしで取り付けられる、完全なEMCシールド付きファンユニット。換気性能:20 - 900m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。 製品へ フィルターファン トップサームフィルターファン EC テクノロジー EC技術を採用した、エネルギー効率に優れているタイプのRTTフィルターファン。180 m³/h以上は、コントロール インターフェース内蔵 (0~10 V / PWM インプットおよびタコシグナルアウトプット)、ファンの制御および監視用。 製品へ