エレクトロモビリティ向けアウトドアソリューション

インテリジェントで信頼性の高い急速充電

急速充電システムを安全に保護

急速充電インフラ向けアウトドアエンクロージャー

e-モビリティは、世界的に環境に優しい自動車のカギです。 e-モビリティを実現するための重要な前提条件は、広範な充電インフラです。充電ステーションは腐食、破壊行為、そして自然の影響から最適に保護される必要があります。

エンクロージャー、温度管理、配電ソリューションの幅広いポートフォリオにより、リタールは、信頼性の高い高性能な充電インフラを構築する際の理想的なパートナーとなります。アウトドアソリューションは標準製品として提供します。

これにより、以下を含むすべてのアプリケーションの信頼性が継続的に確保されます。

  • DC急速充電ステーション
  • フル充電インフラ (参考: Tritium および SBRS GmbH)

電気自動車の充電コンポーネントは、腐食、破壊行為、そして風雨など自然の影響に対して理想的な保護が必要とされ、それによりシンプルな充電プロセスが保証されます。リタールの堅牢なフレームシステムで、負荷管理や電子機器に十分なスペースを確保します。インフラストラクチャーに使用するエンクロージャーは、重いコンポーネントにも対応できる非常に高い安定性を保つ必要があります。

一般的に、インフラ設備は家庭、店舗、企業に近接しているため、電磁両立性(EMC)も同様に重要な役割を果たします。当社のアウトドアソリューションは、このような課題を解決します。

環境1~4

インドア アドバンスト プロテクション(屋内)~アウトドア エクストリーム(屋外)

急速充電システムは、立体駐車場のような保護された環境から、高速道路のサービスエリアや屋外の駐車場のようないつでも不正アクセスが可能な公共エリアに至るまで、様々な場所に設置されています。リタールはあらゆる環境にも適合するソリューションを提供します。

急速充電インフラ向けの代表的なソリューション

屋外仕様

CS トップテック

アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。

エンクロージャー

インダストリアル エンクロージャー

VX25 と TS 8 連結型エンクロージャーシステムおよび SE システム エンクロージャーは、完璧に考え抜かれたフレームセクションを備えています。内部実装は2つの実装面にて行うことができるので、エンクロージャー内のスペースを有効的に使用することができます。VX25 大型エンクロージャーシステムは、完全に対称的なフレームセクションを特徴としており、すべてのアプリケーションにおいて、簡素化および一貫した連結技術により、複雑さを大幅に軽減します。

エンクロージャー

ウォールハウジング

コンパクトな構造のエンクロージャーおよびハウジングソリューションのバリエーション:AX コンパクトエンクロージャー、AX プラスチックボックスおよび SE システム エンクロージャー。中程度のスペースを必要とする非常に多くの用途の制御アプリケーションに使用できます。防食および保護等級 IP 66 までの最も高い要件を満たします。ウォール型キャビネットは、容易な実装と自在性に富んだケーブル引き込みを提供します。

エンクロージャー

屋外仕様

アウトドアキャビネットは、屋外環境での使用に最適です。リタールは、CS ウォールボックスおよび CS 新型ベーシックエンクロージャーを量産品として提供しているので、この製品は即納可能です。CS トップテック キャビネットは、屋外での使用に最適なプロジェクトソリューションです。マルチファンクションハウジング プロジェクトソリューションは、電気通信分野で使用するために特別に設計されています。