プロセス産業向けアウトドアエンクロージャー

機器を最大限に保護

システムの可用性を最大化することが不可欠

プロセス産業向けアウトドアエンクロージャー ソリューション

プロセス産業では、1つの部品が故障するとプロセス全体が停止することがよくあります。そのため、特に屋外のプラントや設備では、最大限の機器の保護が求められます。標準部品の取り付けにより、リタールのソリューションを24時間以内(ドイツのみ)に提供します。これにより、ダウンタイムのリスクを最小限に抑え、石油・ガス産業で現在見られるようなダイナミックな展開にも迅速に対応することができます。

エンクロージャーと温度管理システムで構成されるモジュール式システムを使用して、リタールは、すべての個別のアプリケーションに適合するソリューションを提供します。たとえば、次のとおりです。

  • パイプライン流量計測用
  • 分散制御システム用
  • LNG分野のリモートI/Oシステム用

防爆に関しては、国内外の多様な規制に準拠する必要があります。リタールは、試験済みの規格に準拠したのソリューションと関連するすべての認証により、世界中ですぐに使用できるアウトドアエンクロージャーと温度管理システムを迅速かつ確実に提供します。

当社の防爆構造エンクロージャーは、防爆ゾーン1および2で使用できるように設計されており、屋外設置にも適しています。

温度変動範囲が広い環境では、最大限の堅牢性と復元力が必要です。 同時に、幅広いラインナップのクーリングユニット、チラー、ファンおよびフィルターユニット、ヒーターを取り揃えているため、お客様は個々の要件に適した温度管理ソリューションを選択することができます。

環境3

環境3

アウトドア アドバンスト (屋外)

プロセス産業では、多くのプラントシステムや設備が防爆区域外に設置されているため、エンクロージャーは天候と腐食性大気の両方の影響を受けることになります。その対策のひとつが、設置 環境3 に準拠した耐候性キャノピーと腐食防止を提供することです。

プロセス産業向けの代表的なソリューション

エンクロージャー

ウォールハウジング

コンパクトな構造のエンクロージャーおよびハウジングソリューションのバリエーション:AX コンパクトエンクロージャー、AX プラスチックボックスおよび SE システム エンクロージャー。中程度のスペースを必要とする非常に多くの用途の制御アプリケーションに使用できます。防食および保護等級 IP 66 までの最も高い要件を満たします。ウォール型キャビネットは、容易な実装と自在性に富んだケーブル引き込みを提供します。

屋外仕様

CS トップテック

アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。

ヒーター

エンクロージャー用ヒーター ファンなし

相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャー内の気温が露点温度を下回ることを防ぐため、エンクロージャー内における結露の発生も防ぎます。腐食または電気回路の短絡の結果起こる損傷は回避されます。ファン無しタイプ。連続熱出力 10 ~ 150 W。