A地点からB地点への安全な移動

鉄道関連インフラ向けアウトドアソリューション

環境に優しい移動のための安全性

鉄道関連インフラ向けアウトドアソリューション

移動革命の変革の中、より多くの人と物資が鉄道で輸送されていますが、これは鉄道インフラとその運営者にとって大きな課題となっています。高い安全基準と信頼性には、トラブルのない運用が求められます。 信号技術、電気通信、ポイントなど、線路上、トンネル、信号ボックス、駅などの屋外設備は、あらゆる環境において完全に保護されなければなりません。

リタールは、エンクロージャー、温度管理、配電の製品を取り揃えた、高性能で安全な鉄道インフラストラクチャーの確立と開発に理想的なパートナーです。以下のような、さまざまなアウトドアソリューションを提供します。

  • DBブロードバンド(通信技術、光ファイバー増設)
  • 線路の安全技術
  • 場所の例 – 英国

屋外の鉄道インフラは通常、鉄道交通のすぐ近くに設置され、振動を受けるため高い堅牢性 が必要です。 また、破壊行為や不正アクセス も、気象条件の変化 と同じくらい大きな課題となります。

環境3、4

アウトドア アドバンスト (屋外)と アウトドア エクストリーム(屋外)

鉄道インフラは通常、環境3 および 4 に設置されます。リタールは、両方の設置に適した高い耐久性と最大限の腐食保護を備えたソリューションを提供します。

鉄道関連インフラストラクチャー向けの代表的なソリューション

屋外仕様

CS トップテック

アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。

屋外仕様

アウトドア ベーシックキャビネット

一枚壁構造のハウジングシステム、1枚ドアと2枚ドアのタイプが用意されています。 屋外における、静的内装機器あるいは熱損失が非常に少ないアプリケーション向けに、すぐに使用できます。トップパネルのコンセプト:全周に換気用スリットを設けています。

エンクロージャー

屋外仕様

アウトドアキャビネットは、屋外環境での使用に最適です。リタールは、CS ウォールボックスおよび CS 新型ベーシックエンクロージャーを量産品として提供しているので、この製品は即納可能です。CS トップテック キャビネットは、屋外での使用に最適なプロジェクトソリューションです。マルチファンクションハウジング プロジェクトソリューションは、電気通信分野で使用するために特別に設計されています。