- 製品番号:
- SR 1997.235
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
- 開口角
- 180°
- 取り付け方法
- 片寄せの 19インチ機器取り付け面のあるスウィングフレームに
- 中央に 19インチ機器取り付け面のあるスウィングフレームに
- 耐荷重(静荷重)
- 1,200 N
- Note to permissible static load max.
- TSマウンティングプレート用シャシーガイドを取り外した場合の最大負荷は 800 N。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
SE
幅: = 800 mm - 適用エンクロージャータイプ
- TS
- SE
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 6.26 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SR 取り付けキット 大型スウィングフレーム用、トリムパネル付き、180°ヒンジ付、静荷重 < 1200 N