マイクロ データセンター レベル E

品番: DK 7999009

IT セーフ、MDC (マイクロデータセンター) レベル E は、お客様のニーズに合わせた、最適化されたフットプリントを持つ、小規模データセンターです。この小規模データセンターは、お客様の IT の発展に合わせて成長するだけでなく、必要に応じて他の場所に移すこともできます。

品番:
DK 7999009
製品説明
マイクロデータセンター:レベル E (MDC レベル E) は、モジュール式に構成された、前面に操作ドア、背面にサービスドアを持つセキュリティセーフです。MDC レベル E では、各サイドエレメントにケーブル導入口が標準で設けられており、様々なサイズが用意されています。
メリット
アクセスしにくい場所にも設置可能
成長するITに段階的に投資することができる拡張性。
いろいろなIT温度管理ソリューションへの対処
分解、再組み立てができるので投資が安全
用途
IT部品への暴行に対する高度の防護
需要に適合する装備部品により完璧なコンパクトコンピュータセンター用のセーフ。
材質
鋼板製、上塗り済み
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
サービスドア:RAL 7035
オペレータードア:RAL 7035
同梱品
操作ドアおよびサービスドア付きセキュリティーセーフ
両側のサイドパネルのケーブル引き込み
両方のドアは鍵付き
オプション
さまざまなロックバリエーション
異なるケーブル引き込みシステム
トップおよびボトムからのケーブル引き込み
両開きドア
開き勝手が選択可能
ベースフレーム
ベースフレーム、防火機能付き
注記:
試験はシステムテストとして行われ、試験証明書が添付されています。
プロジェクトプランニングに関してはお問い合わせください
保護等級等
モジュラーセーフは、システムとして検査されています
シングルセーフは、一枚扉および二枚扉、および機械式ロック付きのシステムとして検査されています。
耐火等級、F 90 (DIN 4102 パート 2)、EI 90 (EN 1363-1 および EN 13501-2) に準拠、限界値、∆T < 50 K、相対湿度 < 85 % を 30分以上は厳守
防煙、EN 18095-2:1991-03 に依拠
セキュリティーレベル RC 2、工具による攻撃 DIN EN 1630:2011-09に類似
工具による攻撃からの保護 RC 3、DIN EN 1630:2011-09 相当 (制限された構成可能性)
内法
取り付け可能高さ、コンポーネント用: 47 U
標準仕様の保護:
火災
消火水
腐食性ガス
破壊行為
不正アクセス
塵埃
窃盗/強盗
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54
保護等級
IP54~IP56 (構成による)
1パック
1 個
純質量
700 kg
総質量
750 kg
関税率番号
83030040
EAN
4028177717084
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
マイクロデータセンター レベル E。マイクロデータセンター レベルE (MDC レベル E) は、モジュール式に構成された、前面に操作ドア、背面にサービスドアを持つセキュリティセーフです。MDC レベル E では、各サイドエレメントにケーブル導入口が標準で設けられています。
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報