この製品の販売終了日:: 2017/01/30
冷媒パイプ、電子制御配線を含む
品番: SK 7999961
冷媒パイプ、アウトドア温度管理用電子式制御ケーブルを含む。
- 品番:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2,400 W
- 長さ
- 20 m
- 寸法:
- 長さ: 20 m
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 27 kg
- 総質量
- 27 kg
- 関税率番号
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
- SK Refrigerant line incl. electric control cable, 2,4 kW