セキュリティルーム

品番: RM 7857971

コンピューターセンターのための基本的な保護あるいは高稼働率の保護。お客様のコンピューターセンターの新設もしくは拡張を計画されているならば、弊社の数十年に及ぶ経験でお手伝いさせていただきます。

品番:
RM 7857971
仕様
ベーシック プロテクションルーム プラス
製品説明
ベーシック プロテクションルーム - IT インフラストラクチャー機器を保護するための理想的なモジュール式ルーム イン ルーム ソリューション。ハイ アベイラビリティルーム - データセンターやサーバールームなどのIT システムロケーション向け。最大限の物理的セキュリティーを認定されています。
注記:
製品は試験を行ったのち全構築物として試験する。これはセル構造とその組み込みモジュール、たとえばドア、ケーブル仕切りるいはファンユニットなど、を含む。.部品試験はこれに対して個別の部品についてのみ行う。
腐食性燃焼ガス
燃焼ガス気密性能、EN 1634-3 (DIN 18095) に依拠
瓦礫負荷
システム試験としての衝撃試験、30分間加熱したのち 1.5m から 200 kg の衝撃 1回
防塵性能
IP 5x EN 60 529によるシステム試験として、 セル構造およびその組み込みモジュールについて
EMC 保護
高周波の入射および放射に対する保護、アーヘン工科大学による同様の部品試験による
耐火性能
50 K 温度上昇 相対湿度85 % 30分間以上、追加熱期間なし
F90 システム試験として、EN 1363 (DIN 4102)の限度値による、セル構造およびその組み込みモジュールについて
F120 部品試験としてのみ、EN 1363 (DIN 4102)による、ウォールシステムのみ
F90 部品試験としてのみ、EN 1363 (DIN 4102)による、ウォールシステムのみ
不正アクセス
例えばドアのセル構造およびその組み込みモジュールのための RC3 EN 1627/1630によるシステム試験
例えばドアのセル構造およびその組み込みモジュールのための RC2 EN 1627/1630によるシステム試験
消火水、IP x 6 EN 60529,によるシステム試験として、セル構造およびその組み込みモジュールについて
相対湿度85%、30分以上
1パック
1 個
純質量
0.009 kg
総質量
0.01 kg
関税率番号
73089059
EAN
4028177689367
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)