- 品番:
- SK 3126230
- 製品説明
- マイクロ データセンター レベル B およびレベル E の冷却に使用します。この冷却装置は、室内ユニットと室外ユニットで構成されています。室内ユニットはマイクロ データセンター内のサイドパネルに固定し、室外ユニットはサービスドアに固定します。
- メリット
- 分離、完全密封の内部循環および外部循環
- ほこりや燃焼ガスの侵入なし
- 室内ユニットと室外ユニットは冷媒パイプと制御ケーブルで接続、耐火対策が施されています
- マイクロデータセンター内のエアフローは水平方向です。適合させたエアガイドプレートが的確なエアガイドをサポートします。「冷たい側」と「暖かい側」が分かれているため、エアーショートが起きず、冷却効率が上がります
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 室内ユニット (蒸発器)
室外ユニット
冷媒配管
データケーブルおよび給電ケーブル
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 3.3 A
60 Hz の場合: 3.5 A
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 2,070 W/2,300 W
- 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 14.2 A
60 Hz の場合: 14.7 A
- 定格消費電力 Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1,275 W/1,615 W
- 定格消費電力 Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,525 W/1,920 W
- 電源接続
- 差し込み式ターミナルストリップ
- デューティーサイクル
- 100 %
- 温度制御
- コンフォートコントローラ (工場出荷時の設定 +25 °C)
- 60 Hz の場合
- 3.5 A
- Motor circuit-breaker
- はい
- 騒音レベル
- 70 dB(A)
- OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
- 2
- 動作温度範囲
- 20 °C...55 °C
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 28 バール
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 6.3...10 A
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 2,500 W
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 3,090 W
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 2,070 W
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 2,300 W
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177617742
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
"SK Compact cooling, 2,5 kW, 3~, 400 V, 50 HZ